- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
En la industria de dispositivos médicos, la fiabilidad absoluta de los conectores médicos es de suma importancia. Tanto en los quirófanos como para las máquinas de soporte vital, al igual que en las prácticas médicas y para las aplicaciones móviles, el funcionamiento a prueba de fallos y la disponibilidad continua de los sistemas de tecnología médica son cruciales. Las conexiones eléctricas, en particular, son vitales para garantizar un funcionamiento seguro en el cuidado de la salud. Los quirófanos modernos con carros móviles para dispositivos médicos, equipos modulares y una tendencia hacia el tratamiento ambulatorio a domicilio, requieren conexiones que sean fáciles y seguras de conectar, incluso por parte de no expertos.
Durante más de 60 años, Stäubli ha estado produciendo conectores basados en la tecnología de contacto de elementos MULTILAM, que se caracteriza por altos niveles de fiabilidad y eficiencia y baja resistencia de contacto. Conectores equipados con la tecnología MULTILAM permiten un funcionamiento sin mantenimiento, incluso con un gran número de ciclos de conexión. Las conexiones con protección táctil y los materiales de aislamiento esterilizables se utilizan para cumplir con los requisitos especiales de la tecnología médica.
Una amplia gama de productos diferentes, que utilizan sistemas de conexión modulares unipolares y multipolares, así como elementos de contacto basados en sistemas con clavijas de conexión, ofrece una variedad de posibilidades. Sin embargo, si ningún producto estándar satisface las necesidades específicas, Stäubli trabaja con el cliente para desarrollar soluciones a medida para aplicaciones específicas, desde el diseño hasta el producto final.
Stäubli fabrica conectores y componentes ensamblados a medida del cliente para tecnología médica. Los componentes acabados se prueban completamente en un banco de pruebas automatizado y se entregan como un conjunto totalmente probado.