Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Conectores industriales unipolares

Conectores circulares unipolares, aislados, hasta 1.000 A

Los conectores circulares aislados de Ø 10-21 mm presentan altas funcionalidades de seguridad y, por lo tanto, están especialmente diseñados para fines de alta exigencia en áreas de baja tensión.

Estos conectores plug&play están especificados para 5.000 ciclos de acoplamiento y garantizan la longevidad necesaria mientras se utilizan para aplicaciones de suministro de energía temporal o en condiciones de entorno industrial adverso. La codificación mecánica y de colores proporciona una alta seguridad y reduce cualquier riesgo de conexión incorrecta.

Dependiendo de la corriente nominal, hay tres modelos disponibles: 10BV hasta 250 A, 16BL hasta 630 A, 21BV hasta 1.000 A.

Beneficios
  • Amplio rango de funcionamiento, de 6 mm² a 400 mm², de 250 A a 1.000 A
  • Fiabilidad probada (IP68, IP69)
  • Altas propiedades de seguridad (IP2X, bloqueo de bayoneta, codificaciones de color y mecánicas, pasador de bloqueo)
  • Fácil manejo y rápida puesta en marcha
  • Larga durabilidad y costes de mantenimiento reducidos
APLICACIONES
  • Aplicaciones de servicios públicos y fuentes de alimentación temporales (generador de energía móvil, armario de distribución, ...)
  • Banco de pruebas e instalaciones de laboratorio
  • Vehículos mineros y de obras públicas
  • Industria del metal y el vidrio
  • Vehículos eléctricos (automoción y transporte)
  • Aplicación de mantenimiento ferroviario
  • Centros de datos y telecomunicaciones
  • Energías renovables
  • Campo de aplicación de los conectores ...-GS: taladradoras, banco de pruebas de automoción, centro de mecanizado
  • Integración de fabricantes OEM en los segmentos de servicios públicos e industriales
Características principales
  • Hasta 5.000 ciclos de conexión
  • Terminaciones de cable crimpado y AxiClamp
Diseño/ Versiones
  • Versiones de montaje: panel y receptáculo empotrado, conectores libres (enchufe y enchufe), varios accesorios de conexión
  • Versión blindada (...-GS) para compatibilidad en entornos con perturbaciones electromagnéticas
Accesorios
  • Tapas protectoras, banda de fijación, adaptador acodado, microinterruptor

MODELO

10BV
16BL
21BV
16BV-GS
21BV-GS

Ø nominal pin/hembra

10 mm

16 mm

21 mm

16 mm

21 mm

Tensión nominal

CA 1000 V / CC 1500 V

CA 1000 V / CC 1500 V

CA 1000 V / CC 1500 V

CA 1000 V / CC 1500 V

CA 1000 V / CC 1500 V

Corriente nominal*

250 A

630 A

1000 A

530 A

600 A

Sección transversal del cable

6… 70 mm²

70… 240 mm²

150… 400 mm²

50… 240 mm²

240… 300 mm²

Terminación de cable

Eje

Axi / Crimpado

Rizos

Rizos

Rizos

Bloqueo de bayoneta

45°

45°

45°

90°

45°

Codificaciones

Color

Mecánico

 

10

C1-C5

 

12

C1-C7

 

12

C1-C6

 

8

opcional

 

8

C1-C6

Rango de temperatura

-20...+90°C

-40...+120°C

(-60)...+120°C

-30...+90°C

(-40)...+120°C

Clasificaciones IP

IP65

IP65, IP68, IP69

IP65, IP68, IP69

IP65, IP67, IP69

IP65, IP67, IP69

Conformidad

IEC

IEC, UL

IEC

IEC

IEC

*dependiendo de la sección transversal del cable

Stäubli también le ofrece...