- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Stromschienen setzen den Standard bei der Verknüpfung essenzieller interner Bauteile in Baugruppen von Hochspannungs-Antriebssystemen, wie etwa Wechselrichtern und Motoren. Die Stromschienenverbindungen von Stäubli ziehen Nutzen aus unserer weitreichenden Kompetenz in der elektrischen Kontaktierungstechnik und zielen darauf ab, gängige Probleme traditioneller Schraubverbindungen zu überwinden. Sie integrieren Stäublis patentierte MULTILAM-Technologie, welche eine herausragende Stromtragfähigkeit bietet und dabei die Herausforderungen thermischer Ausdehnung sowie von Vibrationen meistert. Die Gestaltung als steckbare Verbindung vereinfacht die Produktionsprozesse, senkt die Kosten und verringert die Risiken im Vergleich zu konventionellen Schraubverbindungen erheblich.
Die modularen Stromschienenverbindungen von Stäubli stellen eine optimale Wahl für schwierigste Blindsteckverbindungen in feuchten sowie trockenen Bedingungen dar und sind für eine umfangreiche Leistungsspanne ausgelegt.
Unsere Lösungen ermöglichen eine hohe Kompensation von Toleranzen in bis zu drei Dimensionen, was Spitzenleistungen über einen weiten Leistungsbereich gewährleistet – auch bei thermischer Ausdehnung.
Die Lösungen von Stäubli zeichnen sich durch eine hohe Stromtragfähigkeit auf engstem Raum aus. Dank ihres gesteckten Designs entfällt die Notwendigkeit für Schrauben und Befestigungsmaterial, wodurch auch auf den Platzbedarf für den Werkzeugbetrieb verzichtet werden kann.