EINPOLIGE INDUSTRIE-STECKVERBINDER

FSA Schnelle Verbindungssysteme

Die schnellen Verbindungssysteme von Stäubli zeichnen sich durch hohe Robustheit und moderne Sicherheitsfunktionen aus und machen sie dadurch zu den flexibelsten Lösungen für den Anschluss von temporären Stromversorgungen an Kupferstromschienen unabhängig von der Konfiguration des Schaltschranks. Aufgrund ihres angepassten Designs und optimierter Bedienbarkeit eignen sie sich für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen.
Entsprechend dem Bemessungsstrom, der Montagart und der Endverbindung stehen verschiedene Modelle zur Verfügung und ermöglichen es daher, für jede Anwendung eine Lösung zu finden.

Vorteile
  • Anschlussflexibilität für alle Schaltschrankkonfigurationen
  • IP2X Berührungsschutz
  • Einfache Handhabung und schnelle Inbetriebnahme (um 360° drehbarer Griff)
  • Erhöhte Sicherheit (IP2X, Bajonettverriegelung, Farbkennzeichnung)
  • Robustheit
ANWENDUNGEN
  • Temporäre Stromversorgung und -verteilung
  • Betreiber von Energieverteilungssystemen und ihre Lieferanten
  • Große Fabriken, die Mittelspannungsnetze in ihren eigenen Werken betreiben
  • Eventbranche
Hauptmerkmale
  • Bis zu 5.000 Steckzyklen
  • Besonders schmaler Kontaktkopf
  • Austauschbares Kontaktelement für lange Lebensdauer und reduzierte Wartungskosten
  • Kompatibel mit den Hochstromsteckverbinder-Systemen von Stäubli
Design/ Varianten
  • FSA20S für Schwachstromanlagen bis 200 A
  • FSA20K erhältlich in kurzen und langen Versionen
  • PTV Flacheisenklemme konform zu den Anforderungen von EDF
  • FSA10K für isolierte horizontale Stromschienen
Zubehör
  • Drehmomentschlüssel, Schutzkappen, Transportkiste

MODEL

 

FSA20S

 

FSA20K

 

PTV

 

FSA10K

 

Hauptmarktgebiet

EU

EU

Frankreich

Asien

 

Stromschienen konfiguration

Cu, vertical

Cu, vertikal

Cu, vertikal

Cu isoliert, horizontal

 

Bemessungsspannung

AC 1000 V /

DC 1500 V

AC 1000 V /

DC 1500 V

AC 1000 V /

DC 1500 V

AC 1000 V /

DC 1500 V

 

Bemessungsstrom

200 A

450 A

400 A

(800 A)

530 A

 

Austauschbares Kontaktelement

Ja

Ja

Nein

Ja

 

Kabel

Integriert (PUR, H07RN-F)

auf Anfrage

auf Anfrage

ohne

 

Anschluss

10BV oder 16BV Steckverbinder

Kabelschuh, frei

16BL oder 16BV Steckverbinder

Kabel

CV Steckverbinder

16BL oder 16BV Steckverbinder

 

Konformität

IEC

IEC

TST-BT823

(EDF Frankreich)

IEC

 

Stäubli bietet Ihnen auch...