CONNECTEURS UNIPOLAIRES INDUSTRIELS

Systèmes de connexion rapide FSA

Les systèmes de connexion rapide de Stäubli se caractérisent par une grande robustesse et des fonctionnalités de sécurité avancées, ce qui en fait la solution la plus flexible pour le raccordement temporaire de l’alimentation électrique sur des barres conductrices en cuivre, indépendamment de la configuration de l’armoire. Grâce à leur conception adaptée et à leur opérabilité optimisée, ils sont adaptés à une utilisation dans des conditions environnementales sévères.
En fonction du courant nominal de fonctionnement, du type de montage et de la connexion finale, plusieurs modèles sont disponibles et représentent ainsi une solution pour chaque application.

Avantages
  • Flexibilité de connexion pour toutes les configurations d’armoires
  • Protection contre les contacts IP2X
  • Manipulation facile et mise en service rapide (rotation de la poignée à 360°)
  • Sécurité accrue (IP2X, verrouillage à baïonnette, codage couleur)
  • Robustesse
Applications
  • Alimentation et distribution temporaires d’électricité
  • Gestionnaires de réseaux de distribution d’énergie et leurs fournisseurs
  • Grandes usines qui exploitent des réseaux de moyenne tension dans leurs propres locaux
  • Secteur de l’événementiel
Principales caractéristiques
  • Jusqu’à 5 000 cycles d’embrochage
  • Tête de contact très étroite
  • Élément de contact remplaçable pour une longue durée de vie et des coûts de maintenance réduits
  • Compatible avec les systèmes de connecteurs à courant fort de Stäubli
Design/ Versions
  • FSA20S pour courants faibles allant jusqu’à 200 A
  • FSA20K disponible en version courte et longue
  • Fourche de réalimentation PTV, conforme aux normes Enedis
  • FSA10K pour barres conductrices horizontales isolées
Accessories
  • Clé dynamométrique, capuchons de protection, mallette de transport

MODÈLE

 

FSA20S

 

FSA20K

 

PTV

 

FSA10K

Marchés principaux

UE

UE

France

Asie

Configuration des barres conductrices

Cuivre, vertical

Cuivre, vertical

Cuivre, vertical

Cuivre isolé, horizontal

Tension nominale

AC 1000 V /

DC 1500 V

AC 1000 V /

DC 1500 V

AC 1000 V /

DC 1500 V

AC 1000 V /

DC 1500 V

Courant nominal

200 A

450 A

400 A

(800 A)

530 A

Élément de contact remplaçable

Oui

Oui

Non

Oui

Câble

Intégré (PUR, H07RN-F)

sur demande

sur demande

sans

Terminaison

Connecteur 10BV ou 16 BV

Cosse, libre

Connecteur 16BL ou 16BV

câble

Connecteur CV

Connecteur 16BL ou 16BV

Conformité

IEC

IEC

TST-BT823

(Enedis France)

IEC

Stäubli vous propose également...