STECKVERBINDER FÜR PLUG-IN-SYSTEME

Buchsen und Stecker in Einzel- und Modulversion für Plug-in-Systeme

Die Produktpalette umfasst Einzelmodule, 4-polige Blöcke und Einschubsteckverbinder in verschiedenen Größen. Mit Einzelmodulen können bis zu 10 Module zusammengefügt werden. Der 4-polige Block ermöglicht eine kompaktere Lösung. Für höhere Ströme ermöglichen verschiedene Größen der Einschubstecker und Buchsen anspruchsvolle Systemlösungen z. B. Andockplatten. Schraub- und Crimp-Anschlüsse sowie verschiedene Kontaktabmessungen bieten eine hohe Flexibilität beim Systemgestaltung. Diese Rundstecker und Buchsen zeichnen sich durch eine schwimmende Montage des Kontaktteils aus, der zu einem maximalen Einbauversatz und Winkelausgleich führt. Die MULTILAM-Technologie sorgt für eine maximale elektrische Leistung.

Vorteile
  • Hohe Anwendungsflexibilität
  • Modulare Systemkonfiguration
  • UL-Zulassung (einzelne und 4-polige Module)
ANWENDUNGEN
  • Steckverbinder für Plug-in Systeme
  • Steckverbinder für Maschinen und Gerätebau
  • Steckverbinder für Stromversorgungen und Stromrichter
  • Multi-Verbindungslösungen und Andockplatten
  • Steckverbinder für die Prüftechnik und die Qualitätskontrolle
Hauptmerkmale
  • Kennzeichnungen, um ein Mischen der Module des gleichen Nenndurchmessers zu verhindern
  • Codiert, um ein falsches Einsetzen zu verhindern
  • Zwei Steckerlängen für voreilende Kontakte
Design
  • Modular mit schwimmendem Kontaktteil in der Isolierung
  • Isolationsmaterial: abhängig vom Produkt ABS, PC, PA66
  • Berührungsschutz im ungesteckten Zustand (P1/30-BS und P1/30-SSK)
TECHNISCHE DATEN

BUCHSEN- UND STECKERMODULE

PRODUKTPALETTE

Durchmesser

2, 4, 6, 8, 10, 14 mm

Bemessungsspannung

500/600 V

Bemessungsstrom

bis 300 A

Kurzschlussstrom (1 s)

bis 12 kA

Steckzyklen

bis 5000

Maximale Betriebstemperatur

125 °C

Standard

UL1977, UL94-V0