COMBITAC UNIQ-PRODUKTE

Signalmodule

CombiTac uniq-Signalkontakte sind in hochdichten Trägern und in den Durchmessern 0,6 bis 1,5 mm erhältlich.
Die Träger können bis zu 26 Kontakte mit einem Durchmesser von 1 mm aufnehmen.

Nacheilende Kontakte sind für Überwachungszwecke vorgesehen: Sie zeigen an, ob der CombiTac uniq vollständig verbunden ist oder nicht und erhöhen somit die Sicherheit.

    KONFIGURIEREN SIE IHREN EIGENEN COMBITAC