CombiTac modulare Steckverbinder

The new CombiTac world – plug into more possibilities

Erfahrung, kombiniert mit Qualität und Modularität, führt zu kosteneffizienten und langlebigen Verbindungslösungen. Das modulare Steckverbindersystem CombiTac lässt sich mühelos online konfigurieren und an die anspruchsvollsten Anforderungen anpassen.

  • MULTILAM-Technologie
  • Platzsparende Lösung
  • Flexible Anpassung an die Kundenanforderungen
  • Rekonfigurierbar und erweiterbar
  • Garantiert hohe Qualität
  • Langlebig
SCHNELLZUGRIFF

SIMPLICITY
IF YOU WANT IT

CUSTOMIZATION
IF YOU NEED IT

EXPERTISE
AT YOUR SIDE


Unsere Qualitätsansprüche für Ihren Erfolg: CombiTac wurde nach den höchsten Qualitätsstandards entwickelt, um auch unter anspruchsvollsten mechanischen Einwirkungen und Umweltbedingungen eine fehlerfreie Verbindung und Sicherheit zu gewährleisten.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung. CombiTac – ausgestattet mit der bewährten MULTILAM-Technologie – ist ein sicherer und hochwertiger modularer Steckverbinder, der sich genau an Ihre Bedürfnisse anpasst. Setzen Sie auf das Produkt des Marktführers.

Zuverlässig, genau im richtigen Moment.  Flexibel, genau im richtigen Maß: Das modulare Steckverbindersystem CombiTac reduziert Ausfallzeiten und Serviceaufwand, während es gleichzeitig sichere Betriebsabläufe garantiert. Lange Lebensdauer, niedrige Kosten.

Modularer Steckverbinder CombiTac direqt

Setzen Sie Ihren modularen Steckverbinder im Handumdrehen zusammen – einfach klicken und verbinden. Die neueste Generation von modularen Steckverbindern für manuelles und automatisches Stecken mit bis zu 10.000 Steckzyklen. Das neue benutzerfreundliche, werkzeuglose Click-and-Connect-System macht es möglich, Ihr modulares Steckverbindersystem auf einfachste und besonders zeitsparende Weise zusammenzustellen.

ECS CombiTac direqt
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

Gehäuse

Es stehen verschiedene DIN-Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff zur Verfügung.

cancel-white

Rahmen

Hochwertige Kunststoffrahmen sind in vier Größen erhältlich. Rahmen für Plattenmontage kompensieren Ausrichtungsfehler beim Stecken.

cancel-white

Verschiedene Kontakttypen

Für jede einzelne Konfiguration können entsprechend der Kundenanforderungen verschiedene Leistungs-, Signal- und Pneumatikanschlüsse kombiniert werden.

Modularer Steckverbinder CombiTac uniq – Individualisierung nach Bedarf

Die modularen Steckverbinder CombiTac uniq kombinieren Leistungs-, Signal-, Daten-, Thermoelement-, Koaxial-, Glasfaser-, Flüssigkeits- und Pneumatikverbindungen in einem einzigen kompakten Rahmen oder Gehäuse. Sie eignen sich für hohe Strom- und Spannungsstärken, decken eine hohe Zahl an Steckzyklen ab und garantieren auch unter den herausforderndsten mechanischen Einwirkungen und Umweltbedingungen eine langfristig hohe Leistung. Höchstmögliche Leistung bei gleichzeitiger Personalisierbarkeit, um präzise technische und bauliche Spezifikationen zu erfüllen. 

ECS_CombiTac-uniq-modular-connector-comp-transparent-updated
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

Gehäuse

Es stehen verschiedene DIN-Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff zur Verfügung. Die Ausführungen zur Plattenmontage sind in vier Größen erhältlich.

cancel-white

Schienen und Endteile

Die Schienen aus hochwertigem Kunststoff oder Aluminium sind in verschiedenen Längen erhältlich. Die Endteile für Gehäuse oder Plattenmontage sind konfigurierbar.

cancel-white

Breites Sortiment an Modulen / Einsätzen

Die breite Palette der verfügbaren Module erleichtert eine individuelle Zusammenstellung und trägt dazu bei, die Gesamtgröße des CombiTac zu reduzieren.

cancel-white

Verschiedene Kontakttypen

Leistungs-, Signal-, Daten-, Koaxial-, Glasfaser-, Thermoelement-, Flüssigkeits- und Pneumatikkontakte können entsprechend der Kundenanforderungen für jede Konfiguration individuell ausgewählt werden.

Die folgende Auswahlhilfe bietet einen kurzen Überblick über die verfügbaren Produkte und Funktionen von CombiTac direqt und CombiTac uniq.

Designen Sie Ihre eigenen modularen Steckverbinder

Unser Konfigurator garantiert Kompatibilität und Transparenz – von der Planung über Anfragen bis hin zur Inbetriebnahme und Kundenbetreuung nach dem Verkauf. Die Technik von morgen ist digital und hier ist Datenkonsistenz entscheidend. Die Zusammenführung aller Arten von digitalen Produkt- und Produktionsdaten in der physischen Welt ist eine zentrale Voraussetzung für die Industrie 4.0. Dies eröffnet neue Perspektiven für Benutzer, welche eigenständig und ohne große Vorkenntnisse ihre ganz eigene CombiTac-Lösung erstellen und auf ihre individuellen Bedürfnisse abstimmen können.

Kundenstimmen

Wir konzentrieren uns unermüdlich auf die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Steckverbinder. Denn für reibungslose Betriebsabläufe ist jede einzelne Verbindung existenziell.

CombiTac-Montageanleitungen, Kataloge und Videos stehen zur Verfügung und bieten detaillierte Informationen.