- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Notre expérience associée à la qualité et à la modularité des produits nous donne la possibilité de créer des solutions de connexion durables et rentables. Le système de connexion modulaire CombiTac se configure facilement en ligne et répond aux exigences les plus diverses.
Notre expérience au service de vos succès. Grâce à la technologie éprouvée MULTILAM, CombiTac est un connecteur modulaire sûr et de haute qualité qui s’adapte à vos besoins précis. Faites confiance au leader du marché.
Fiabilité quand vous en avez besoin. La Flexibilité que vous désirez : Le système de connexion modulaire CombiTac réduit vos temps d’arrêt et vos coûts de service garantissant un fonctionnement totalement fiable et sûr. Longue durée de vie, faibles coûts.
Assembler votre connecteur modulaire instantanément – un simple clic suffit. La dernière génération de connecteurs modulaires pour la connexion manuelle et automatique jusqu’à 10 000 cycles d’embrochage. Le nouveau système intuitif, sans outil et prêt à l’emploi vous permet d’assembler votre système de connecteurs modulaires en toute simplicité et en un temps record.
Choisissez entre différents boîtiers DIN en aluminium et en plastique. Les versions pour montage sur panneau sont disponibles en quatre tailles différentes.
Des cadres en plastique de haute qualité sont disponibles en quatre tailles différentes. Les cadres pour montage sur panneau offrent une compensation du désalignement pendant le processus de connexion.
Divers contacts de puissance, de signal et pneumatiques sont disponibles pour chaque configuration individuelle selon les besoins du client.
Les connecteurs modulaires CombiTac uniq permettent d’associer différents types de contacts tels que les connexions de puissance, de signal, de données, de thermocouple, coaxiales, de fibre optique, fluides et pneumatiques dans un seul cadre ou boîtier compact. Ces connecteurs doivent atteindre des niveaux de tension et de courant élevés, et inclure des contacts avec de nombreux cycles d’embrochage garantissant une performance à long terme dans les conditions mécaniques et environnementales les plus sévères. Ils offrent les meilleures performances possibles tout en étant personnalisables afin de répondre aux spécifications techniques et dimensionnelles précises.
Il existe différents types de boîtiers DIN en aluminium et en plastique. Les versions montage sur panneau sont disponibles en plusieurs tailles réglables.
Les rails en plastique ou en aluminium de haute qualité sont disponibles en différentes longueurs. Les terminaisons pour montage sur boîtier ou panneau sont configurables.
Le large choix de modules disponibles facilite la personnalisation et permet de réduire la taille globale du CombiTac.
Les différents types de contact – contacts de puissance, de signal, de données, coaxiaux, de thermocouple, de fibre optique, fluides ou pneumatiques – permettent une configuration individuelle en fonction des besoins du client.
Le guide de sélection suivant donne un bref aperçu des produits et des caractéristiques disponibles pour CombiTac direqt et CombiTac uniq.
Notre configurateur garantit la compatibilité et la transparence – de la planification à la mise en service et au service après-vente. L’ingénierie de demain est numérique, rendant la cohérence des données vitale. La fusion de tous les types de données numériques sur les produits et la production dans le monde réel est une condition préalable essentielle à l’industrie 4.0. Cela ouvre de nouvelles perspectives aux utilisateurs, qui peuvent désormais créer de manière autonome et sans grandes connaissances préalables leur propre solution CombiTac et peuvent l’adapter à leurs besoins individuels.
Nous nous concentrons sans relâche sur la sécurité, la fiabilité et la durabilité de nos connecteurs, car chaque connexion est essentielle au succès de toute opération. Laissez-vous inspirer par nos success stories.
Pour plus d’informations, consultez les instructions de montage, nos catalogues et vidéos.