MULTILAM-TECHNOLOGIE

MULTILAM fusio - hohe Ströme treffen auf maximale mechanische Festigkeit

Die MULTILAM fusio-Familie besteht aus mehreren sogenannten Zwei-Komponenten-Drehfedersteg-MULTILAM. Die Bauweise basiert auf der Trennung der elektrischen und mechanischen Funktion durch ein zusätzliches Bauteil. Als zweite Komponente wird ein Trägerband aus Edelstahl verwendet, auf das die einzelnen Lamellen gecrimpt werden („Fusion“). Somit sind beide Funktionen optimiert, was zu einer sehr hohen Strombelastbarkeit bei hervorragenden mechanischen Eigenschaften führt. Diese „fusio“-Ausführungen sind speziell für anspruchsvolle Anwendungen wie z. B. Hochstromanwendungen in Systemen für die Stromübertragung- und -verteilung konzipiert.

 

Vorteile
  • Hohe Leistungsdichte für platz- und kostensparende Kontaktlösungen
  • Hoher Toleranzausgleich und Flexibilität beim Stecker-Design
  • Hohe Steck- und Schiebezyklen
ANWENDUNGEN
  • Hochstromsteckverbinder z. B. in der Energieübertragung und -verteilung (PTD)
  • Leistungsschalter, Trennschalter und Sammelschienensteckverbinder
  • Steck-, Schiebe- und Drehkontakte
  • Runde, kugelförmige, flache und Gabelkontakte
  • Statische und dynamische Kontakte
  • Leistungselektronik und Energiespeicher
Hauptmerkmale
  • Herausragende elektrische und mechanische Eigenschaften
  • Sehr niedriger Kontaktwiderstand
  • Hohe Vibrationsbeständigkeit
Design
  • Cu-Lamellen befestigt am Edelstahlband
  • Kupfer und rostfreier Stahl
  • Versilbert
TECHNISCHE DATEN

MULTILAM fusio

VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN

Durchmesserbereich

> 12 mm

Breite

min. 9 / max. 30 mm

Bemessungsstrom

bis zu 50/90 A von einer/zwei Lamellen

Kurzschlussstrom (1 s)

bis zu 1100 A von einer Lamelle

Stoß-Kurzschlussstrom-Belastbarkeit

bis zu ca. 6500 A von einer Lamelle

Steckzyklen

bis zu ca. 100.000

Betriebstemperatur

Bis zu 180°C