TECHNOLOGIE MULTILAM

MULTILAM fusio - un courant élevé pour une résistance mécanique maximale

La famille MULTILAM fusio comprend plusieurs lamelles de torsion MULTILAM dites bicomposants. La conception est basée sur la séparation des fonctions électriques et mécaniques au moyen d’un composant supplémentaire, une bande de support en acier inoxydable sur laquelle les différentes lamelles sont serties (« fusion »). Les deux fonctions sont donc optimisées, ce qui permet d’obtenir une capacité de courant très élevée avec d’excellentes propriétés mécaniques. Ces types « fusio » sont spécialement conçus pour répondre à des exigences élevées telles que les applications à courant fort dans les systèmes de transmission et de distribution de puissance.

 

Avantages
  • Une densité de puissance élevée qui permet d’obtenir des solutions de contact économes d’un point de vue encombrement et financier
  • Compensation de tolérance élevée et flexibilité dans la conception des connecteurs
  • Des cycles d’embrochage et de coulissement élevés
APPLICATIONS
  • Connecteurs à courant fort, par exemple dans la Transmission et distribution de puissance (PTD)
  • Disjoncteurs, sectionneurs et connecteurs de barres conductrices
  • Contacts d’embrochage, coulissant et tournant
  • Contacts ronds, sphériques, plats et à fourche
  • Contacts statiques et dynamiques
  • Électronique de puissance et stockage de l’énergie
Principales caractéristiques
  • Propriétés électriques et mécaniques exceptionnelles
  • Résistance de contact extrêmement faible
  • Haute résistance aux vibrations
Design
  • Lamelles en cuivre fixées à la bande en acier inoxydable
  • Cuivre et acier inoxydable
  • Placage argent
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MULTILAM fusio

DIVERS TYPES

Gamme de diamètres

> 12 mm

Largeur

min. 9 / max. 30 mm

Intensité assignée

jusqu’à 50/90 A de lamelle simple/double

Courant de court-circuit (1s)

jusqu’à 1100 A d’une lamelle simple

Résistance au courant de crête

jusqu’à environ 6500 A d’une lamelle simple

Cycles d’embrochage

jusqu’à environ 100 000

Température de fonctionnement

jusqu’à 180°C