MULTILAM-TECHNOLOGIE

MULTILAM lineo bietet hohe Leistung bei kleiner Grösse

Die MULTILAM lineo-Familie umfasst die kleinsten Ein-Komponenten-Ausführungen von MULTILAM und ist bestens geeignet für kleinste Steckverbinderdurchmesser. Diese vielfältigen Ausführungen zeichnen sich durch eine hohe elektrische Leitfähigkeit, sehr geringe Steck- und Schiebekräfte und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen raue Umgebungsbedingungen aus. Das Blattfederstegprinzip garantiert einen konstant niedrigen Kontaktwiderstand, sehr hohe Steckzyklen und hohe Zuverlässigkeit in einem weiten Temperaturbereich.

 

Vorteile
  • Sehr hohe Steck- und Schiebezyklen von bis zu 1,5 Mio.
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen raue Umgebungsbedingungen
ANWENDUNGEN
  • Kommunikation
  • Prüf- und Messtechnik
  • Messleitungen und Prüfspitzen
  • Miniaturbuchsen und -stecker
  • Signal- und Datenübertragung
  • HF-Anwendungen
Hauptmerkmale
  • Sehr geringe Steck- und Schiebekraft
  • Geeignet für höchste Frequenzen im GHz-Bereich
  • Hohe elektrische Leitfähigkeit
Design
  • Parallele Lamellen mit Blattfederstegprinzip
  • Kupferlegierung
  • Vergoldet
TECHNISCHE DATEN

MULTILAM lineo

VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN

Durchmesserbereich

0,5 – ca. 20 mm

Breite

min. 3 / max. 12 mm

Bemessungsstrom

bis zu 13,5 A von einer Lamelle

Kurzschlussstrom (1 s)

bis zu 250 A von einer Lamelle

Steckzyklen

bis zu 1,5 Mio.

Betriebstemperatur

180°C