TECHNOLOGIE MULTILAM

MULTILAM lineo offre de hautes performances dans des petits diamètres

La famille MULTILAM lineo comprend les plus petits types de MULTILAM monocomposant et convient idéalement aux plus petits diamètres de connecteurs. Ces différents types se caractérisent par une bonne conductivité électrique, une force d’embrochage et de coulissement très faible et une résistance aux atmosphères agressives. Le principe du ressort à lames garantit une résistance de contact constamment faible, des cycles d’embrochage très élevés et une grande fiabilité dans une large plage de températures.

Avantages
  • Des cycles d’embrochage et de coulissement très élevés, jusqu’à 1,5 millions.
  • Haute résistance aux atmosphères agressives
APPLICATIONS
  • Communication
  • Tests et mesures
  • Sondes et cordons de mesure
  • Douilles et broches miniatures
  • Transmission de données et de signal
  • Applications HF
Principales caractéristiques
  • Forces de coulissement et d’embrochage très faibles
  • Convient aux plus hautes fréquences de la plage des GHz
  • Bonne conductivité électrique
Design
  • Lamelles parallèles avec principe de ressort à lames
  • Alliage en cuivre
  • Placage or
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MULTILAM lineo

DIVERS TYPES

Gamme de diamètres0,5 – environ 20 mm

Largeur

min. 3 / max. 12 mm

Intensité assignée

jusqu’à 13,5 A d’une lamelle simple

Courant de court-circuit (1s)

jusqu’à 250 A d’une lamelle simple

Cycles d’embrochage

Jusqu’à 1,5 millions

Température de fonctionnement

180°C