Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

Einpressbuchse SEB4-G...

SEB4-G

SEB4-G/N-X

SEB4-GK

SEB4-GK/N

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Isolationsmaterial UL94 V-0 Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.
Anschluss: Gewindebolzen M4 und Lötloch.

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG/-STROM

Anschluss

 

23.3140-*

SEB4-G

1000 V, CAT III/32 A

600 V, CAT IV/32 A

Gewindebolzen M4

und Lötloch

Au

49.7092-*

SEB4-G/N-X

1000 V, CAT III/32 A

600 V, CAT IV/32 A

Gewindebolzen M4

und Lötloch

Ni

66.3140-*SEB4-GK

1000 V, CAT III/32 A

600 V, CAT IV/32 A

Gewindebolzen M4Au
66.7049-*SEB4-GK/N

1000 V, CAT III/32 A

600 V, CAT IV/32 A

Gewindebolzen M4Ni

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.