Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN | FR
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN

Douilles rigides SEB4-G...

SEB4-G

SEB4-G/N-X

SEB4-GK

SEB4-GK/N

Rigides, Ø 4 mm, isolées, destinées à la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm avec fourreau isolant rigide. Laiton décolleté. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques etc.
Raccordement : Embout fileté M4 et trou à souder.

N° DE CDE

TYPE

TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE

Raccordement

 

23.3140-*

SEB4-G

1000 V, CAT III/32 A

600 V, CAT IV/32 A

Embout fileté M4 et

trou à souder

Au

49.7092-*

SEB4-G/N-X

1000 V, CAT III/32 A

600 V, CAT IV/32 A

Embout fileté M4 et

trou à souder

Ni

66.3140-*SEB4-GK

1000 V, CAT III/32 A

600 V, CAT IV/32 A

Embout fileté M4Au
66.7049-*SEB4-GK/N

1000 V, CAT III/32 A

600 V, CAT IV/32 A

Embout fileté M4Ni

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.