SR-Serie

Technische Beschreibung

  • Manuelle Verbindung zwischen Roboter und Greifer
  • Standardisierte Baugrößen
  • Elektrostecker für SR-Serie optional erhältlich
  • SAFE-LOCK und Mikroventile bei SR-Serie optional erhältlich

Technische Spezifikationen

 SR-Baureihe, runde Bauform
BaureiheSR 050SR 090SR 150
Max. axiale Last F (N)2004001000
Außen-Ø (mm)5090150
Optional Mikroventilejajanein

Downloads

Reset filter

Wählen Sie Ihre End-of-Arm-Tooling-Lösungen aus

Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandling-Applikationen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.

See All

Kann es losgehen?

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter