Flächengreifer

Flächengreifer werden für das automatische Handling einzelner Produkte oder ganzer Produktlagen ohne Greiferwechsel eingesetzt. Sie sind in unterschiedlichen Längen und Breiten erhältlich und können alternativ mit Strömungswiderständen oder Strömungsventilen ausgestattet werden. Kommen Dichtschäume zum Einsatz, können diese schnell, zerstörungsfrei und rückstandsfrei getauscht werden.

Kategorie

Technische Beschreibung

  • Zum automatisierten Handling von einzelnen Produkten oder Produktlagen ohne Greiferwechsel
  • Mit eingebauten Ejektoren oder mit Anschluss zur zentralen Vakuumversorgung
  • Mit Strömungsventilen oder Strömungswiderständen
  • Der Dichtschaum kann schnell, zerstörungsfrei und rückstandsfrei getauscht werden
  • Flächengreifer mit Strömungsventilen sind bei Schwenk-/Kippbewegungen bis kleiner 90° geeignet
  • Serienmäßig mit Vakuummeter ausgerüstet
  • Andere Dichtschäume (Höhe, Ausformung) auf Anfrage

Technische Spezifikationen

BezeichnungLänge (mm)Breite (mm)Saugzellen / Vakuumsauger (St)
FSG mit Dichtschaum295 - 126513053 - 263
FSG mit Vakuumsauger Ø 40 mm295 - 126513017 - 80
FSG mit Vakuumsauger Ø 20 mm295 - 126513053 - 263
SBX-F mit Dichtschaum460 - 1274130 - 16529 - 87
SBX-F mit Vakuumsauger Ø 43 mm460 - 1274130 - 16523 - 88

Downloads

Filter zurücksetzen

Wählen Sie Ihre End-of-Arm-Tooling-Lösungen aus

Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandling-Applikationen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.

Alle sehen

Kann es losgehen?

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter