Leckagefreie manuelle Multikupplung MCI

Werkzeugwechselzeiten effizient und sicher optimieren: Die Multikupplung MCI ermöglicht die Verbindung von Kreisläufen zur Temperatursteuerung in nur einem Arbeitsschritt. Die Anschlüsse der Multikupplung verfügen über ebene Stirnflächen, wodurch der Austritt von Kühl- und Heizflüssigkeiten beim Entkuppeln vermieden wird.

Die variantenreiche Baureihe erlaubt viele individuelle Konfigurationen. Dadurch ist eine optimale Integration in bestehende Anlagen sichergestellt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Zentrale Verbindung von Temperierkreisläufen für Werkzeuge in der Kunststoff-, Verbundwerkstoff- und Gießereiindustrie.

Technische Daten

Medien

Material

Weitere Merkmale

  • Nenndurchmesser (mm): 09
  • Max. zulässiger Druck PS*(bar): 16 (232 psi)

Wasser, Öl, Kühlflüssigkeiten.

Bitte Kontaktieren Sie Stäubli für Informationen.

  • Die Montage ist sowohl auf dem Werkzeug als auch durch direkte Integration in das Werkzeug möglich.
  • Die Multikupplung verfügt über eine einzigartige, innovative Schnittstelle: Dadurch ist der Austausch einzelner Kupplungen ohne Demontage der Schläuche möglich.

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen