Plaque multi-raccords manuelle antipollution MCI

En permettant la connexion des circuits de thermorégulation des moules en un seul geste, les plaques manuelles MCI permettent d’optimiser le temps de changement des moules et d’améliorer à la fois l’efficacité et la sécurité des opérations.

Les plaques sont équipées de raccords à faces planes qui garantissent l’intégrité des fluides de refroidissement ou de chauffage notamment lors de la connexion et la déconnexion.

L’existence de diverses configurations facilite l’intégration de cette solution compacte au cœur des installations.

APPLICATIONS

Connexion centralisée des circuits de régulation thermique des moules en plasturgie, industrie des composites, fonderie…

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités 
  • Diamètre de passage (mm) : 09
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

Eau, huile, fluides de refroidissement.

Contacter Stäubli pour plus de détails.
  • Possibilité de montage direct de la plaque MCI sur l’outil ou utilisation des supports intégrés MCI.
  • La solution MCI bénéficie d’une innovation exclusive Stäubli : une interface ajoutée à la plaque permet de démonter les abouts sans déconnecter les flexibles.
SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres