Schnellkupplung RBL aus Edelstahl für Hochdruck

Die Schnellkupplung RBL kombiniert Sicherheit und einfache Handhabung. Mit einer Druckbolzen-Verriegelung für die mühelose Bedienung mit einer Hand, ist sie aus hochbeständigem, rostfreiem Edelstahl der Reihe 316 gefertigt. Die Schnellkupplung RBL sorgt für sichere Verbindungen in Hockdruck-Kreisläufen von Flüssigkeiten und Gasen sowie bei korrosiven Umgebungen.

ANWENDUNGSBEREICHE

  • Hochdruckanwendungen: Verbindung von wasserstoffhaltigen Kreisläufen sowie Kreisläufen mit nichtaggressiven Fluiden in einer korrosiven Umgebung, Hochdruckreinigung in der Agrar- und Lebensmittelindustrie,  Gasbefüllstationen
  • Industrielle Prozesse
  • Laboratorien
Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): von 03 bis 19
  • Maximal zulässiger Druck*: 450 bar (6.526 psi)
  • Gase: Hydrogen, Argon, Nitrogen und Helium
  • Dampf, Lösungsmittel, Säuren, Kohlenwasserstoffe und Flüssigkeiten

Hauptsächlich aus der 316 Edelstahlreihe

  • Druckbolzenverriegelung
  • Staubschutzkappe

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen