Sichere Selbstbedienungs-Füllpistole GPV 14 für LPG-Fahrzeuge

Die leichte, ergonomisch geformte Flüssiggas-Füllpistole GPV 14 ist ebenso einfach zu handhaben wie eine Standard-Zapfpistole. Sie ist für ein Höchstmaß an  Bedienungssicherheit ausgelegt.

Der Automatikbetrieb minimiert Risiken durch eine unsachgemäße Bedienung. Die Flüssiggas Füllpistole GPV 14 ist konform zur EN13760 ausgeführt und kann gemäß den ATEX 04/9/CE  Vorschriften und UL 125 Standards eingesetzt werden.

 

ANWENDUNGSBEREICH

Selbstbetankung für Fahrzeuge mit LPG-Antrieb:

  • Privatfahrzeuge
  • Nutzfahrzeuge
  • Gabelstapler
Technische DatenMedienMaterial
  • Nennweite DN (mm): 14
  • Maximal zulässiger Druck*: 25 bar (362 PSI)

Erdgas

Mit LPG (Flüssiggas) kompatible Materialien

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen