Sicherheits-Abreißkupplung BRW für Flüssiggasbetankung

Die Abreißkupplung BRW von Stäubli trennt sich sofort, wenn ein zu starker Zug auf den Tankschlauch wirkt. Die Verbindung wird automatisch abgesperrt und damit Gasaustritt in die Umgebung verhindert. Fahrzeuge und Anlagen werden geschützt und die Sicherheit der Benutzer gewährleistet. Die einfache Montage und Re-aktivierung nach dem Auslösen, verringern die Stillstandzeiten an Tankstellen

 

ANWENDUNGSBEREICHE

Sicherheits-Abreißsystem für Befülleitungen von Flüssiggas-Fahrzeugen (LPG).

Technische Daten

Medien

Material

  • Nennweite DN (mm): 11
  • Maximal zulässiger Druck*: 25 bar (362 psi)

Flüssiggas (LPG)

Mit Flüssiggas (LPG) kompatibles Material

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen