- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Stäubli hat die Mission, die Integration von Robotern so einfach und zufriedenstellend wie ein fertiges Gourmetgericht zu machen. Unser einzigartiges Angebot an lebensmitteltauglichen Robotern ist in Produktionsumgebungen für Fertiggerichte (Ready-to-eat, RTE) und Snacks weltweit vorhanden und erfüllt eine große Vielfalt an Aufgaben. Mit Produkten, die von mikrowellenfähigen Gerichten bis hin zu Schokoriegeln und salzigen Chips reichen, ist das Potenzial für robotische Anwendungen in der Produktion von Convenience-Lebensmitteln enorm. Unsere schnellen und agilen Roboter bieten die oft benötigte Flexibilität, um mehrere Produkte (SKUs) auf einzelnen Produktionslinien zu bearbeiten und stellen sich gleichzeitig der Herausforderung, die Produktivität zu steigern. Robotische Anwendungen im Bereich Convenience Food reichen von der Befüllung von Snack-Boxen sowie Tabletts, über Sandwich-Herstellung, Entformung von Pizzen und mehr.
Das ultrakompakte Gegengewichtsstapler-AGV FL1500 bringt eine Palette aus dem Kühlhaus.
Ein TX2-200 he nimmt die Kisten von der Palette und übergibt sie an die Kommissionierstation.
Ein TX2-60 he holt rohe Steaks aus der Kiste und sortiert sie einzeln auf das Förderband. Ein SCARA TS2-100 he legt die Steaks in Menüschalen ab.
Ein zweiter TS2-100 he legt die Soßenpakete in die Schalen, die für die Blisterung bereit sind, und verfolgt das Förderband.
Ein Stäubli FL1500 Gegengewichtsstapler steht bereit, um Paletten mit verschiedenen Produkten zwischen den Produktionslinien zu transportieren.
Ein TS2 Vierachs-Roboter entnimmt die Blisterschalen und legt sie in Kartons.
Ein TX2-90XL entnimmt die Blisterschalen und legt sie in eine Gitterbox.
Ein TX2-200 stapelt versandfertige Kartons auf eine EU-Palette.