feuchte oder hygienische Umgebung

HE-Roboterarme

Weltweit schreitet die Automatisierung mittels Roboter in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie schnell voran. Die HE-Roboter (Humid Environment) sind speziell an Produktionsumgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Spritzwasser angepasst. Dank seiner vollgekapselten Bauweise und seines Hygienic Designs, der herausragenden technischen Leistungsfähigkeit sowie seiner Beständigkeit gegen Reinigungsprozedere zum Schutze gegen Bakterien setzt der HE-Roboterarm von Stäubli heute Benchmark in vielen sensiblen Einsätzen. Diese Innovation hat die Lebensmittelbranche revolutioniert.

HE-Roboter eignen sich auch für Anwendungen wie Wasserstrahlschneiden und Reinigen von Bauteilen.

MERKMALE

Roboterarme für sensible Umgebungen

Die HE-Roboter von Stäubli bieten einzigartige Vorteile in primären Prozessen und Maschinenbeschickung in der Lebensmittel- wie auch Metallindustrie

Hauptanwendungen

Technische Daten

Sechsachsroboter
Typ

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

TX2-200 / 200L

Anzahl Freiheitsgrade66666
Traglast (kg)4.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25170 / 110
Reichweite (mm)670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

2209 / 2609

Wiederholgenauigkeit 

(mm)

±0.02 / ±0.03

±0.03 / ±0.035 / ±0.04

±0.05

±0.05

±0.045 / ±0.055

Schutzklasse

(*Handgelenk)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP67IP67

IP65

(*IP67)

Montagemöglichkeiten360° Boden/DeckeBoden/ Decke*
Stäubli SteuerungCS9CS9 HP

*Fragen Sie uns

SCARAs
Typ

TS2-40

TS2-60

TS2-80

 

TS2-100

Anzahl Freiheitsgrade444
Traglast (kg)8.48.48.48.4
Reichweite (mm)460620800 1000
Wiederholgenauigkeit 
(mm)
±0.01±0.01±0.015±0.02
Hub (mm)200 or 400 (option)200 or 400 (option)200 or 400  (option)200 or 400 (option)
SchutzklasseIP65 IP65 IP65 IP65 
MontagemöglichkeitenBoden/Decke
Stäubli SteuerungCS9