Environnement Hygiénique - Humide

Gamme de robots industriels HE

Dans le monde entier, le marché de l’agroalimentaire est un grand utilisateur de robots industriels. Et plus particulièrement de robots HE conçus pour les environnements humides. Défiant tous les risques de contamination bactériologique, 100% hygiénique et doté de performances techniques inégalées, le bras robotisé HE mis au point par Stäubli est LA référence du marché. Une innovation avec un grand « I » qui a révolutionné la production agroalimentaire.

Les robots HE sont également développés pour des applications dans des environnements difficiles tels que la découpe au jet d'eau, le lavage ou l'ébavurage de pièces.

AVANTAGES

Robots pour environnements hygiéniques ou humides

Les robots industriels HE offrent des avantages uniques pour des applications dans l’industrie agroalimentaire ou la métallurgie.

Applications

Caractéristiques

Robots 6 axes
Modèles

TX-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

TX2-200 / 200L

Nombre de degrés de liberté66666
Charge admissible (kg)
4.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25170 / 110
Rayon d'action (mm)670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

2209 / 2609

Répétabilité (mm)±0.02 / ±0.03

±0.03 / ±0.035 / ±0.04

±0.05

±0.05

±0.045 / ±0.055

Classe de protection

(*poignet)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP67IP67

IP65

(*IP67)

Modes de fixation
Possibilité de montage à 360°Sol ou plafondSol / Plafond*
Contrôleur StäubliCS9CS9 HP

*Nous consulter

Robots SCARA
Modèles

 

TS2-40

 

TS2-60

 

TS2-80

 

TS2-100

Nombre de degrés de liberté
444
Charge admissible (kg)8.48.48.48.4
Rayon d'action (mm)460620800 1000
Répétabilité (mm)±0.01±0.01±0.015±0.02
Course en Z (mm)200 or 400 (option)200 or 400 (option)200 or 400  (option)200 or 400 (option)
Classe de protectionIP65 IP65 IP65 IP65 
Modes de fixationSol ou plafond
Contrôleur StäubliCS9