Stäubli robotics suite

Eine leistungsfähige PC-Umgebung für die smarte Produktion

Die Stäubli Robotics Suite ist eine umfassende PC-Softwareumgebung für Robotersysteme. Angefangen von der Konzeption und Simulation über die Inbetriebnahme bis hin zur Produktion ermöglicht die Stäubli Robotics Suite auf einfache Weise eine permanente Verbesserung der Roboteranwendungen. Das Tool führt anschaulich über den Prozess der Simulation, Entwicklung und Fehlerbehebung von Roboterprogrammen bis hin zur finalen Validierung und Übertragung beliebiger Systemdaten.

Eine Lösung mit einem deutlichen Plus in allen Anwendungsphasen:

Kurzer Überblick der Anwendungsmöglichkeiten

Mit der Stäubli Robotics Suite kann jeder Anwender Automatisierungskonzepte einfach in einer 3D-Umgebung evaluieren – auch ohne Erfahrung in der Roboterprogrammierung. Die neue leistungsstarke 3D Engine bietet eine benutzerfreundlichere Bedienung und realistisches Rendering.

Komfortable Visualisierung und Validierung von Zellkonzepten oder digitalen Zwillingen

In der Simulationsphase ermöglicht die Stäubli Robotics Suite noch mehr realisierbare Funktionen. Basierend auf der Konzeptevaluierung ermöglicht die Stäubli Robotics Suite eine einfache Ergänzung mit detaillierten Roboter-, Zellen-, Werkzeug und Teilesimulationsfunktionen

    Vollständige Realisierung individueller Kundenwünsche

    Mit der Stäubli Robotics Suite lässt sich jedes Stäubli Robotersystem sowie die leistungsstarken Funktionen unserer Steuerung - einschließlich der Sicherheitsfeatures - verwalten. Eine einfache Implementierung wird durch verschiedene Funktionen gewährleistet

      Effiziente, digital vernetzte Produktion

      Nach dem Einrichten der Produktionslinie schützt die Stäubli Robotics Suite die getätigte Investition weiterhin. Die Stäubli Robotics Suite hilft bei der Steuerung der Prozesse und behält die Kontrolle über die ständig generierten Daten

          GAE* Verbesserung durch intelligente Roboter-Optimierungsmöglichkeiten

          Die Stäubli Robotics Suite ermöglicht die Verbesserung bestehender und künftiger Roboterprozesse durch Optimierung von:

          • Roboterbewegung

          • Taktzeit

          • Roboterbelastung

          • Roboterlebensdauer: Aufgewertet wird die Stäubli Robotics Suite 2022 durch die jetzt integrierte Bildschirmaufzeichnung und farbig dargestellten Achsbelastungsprofilen.

          * Gesamtanlageneffektivität

              LIZENZEN

              Die Stäubli Robotics Suite bietet einen Mehrwert für jede Anwendung oder Entwicklungsphase

              Je nach Bedarf können Sie zusätzliche Lizenzen erwerben, um Zugriff auf weitere Funktionen der Stäubli Robotics Suite zu erhalten. Die kostenlose Testversion ermöglicht es Ihnen, alle Funktionen mit nur geringen Einschränkungen zu testen.

              Maintenance Studio Lizenz

              Diese Lizenz aktiviert Funktionen, die für den Fernzugriff auf reale Robotersysteme erforderlich sind (Fernzugriff auf das Handbediengerät, Laden einer 3D-Zelle zur Visualisierung der realen Roboterbahnen usw.). Sie müssen die Development Studio Lizenz besitzen, um die Maintenance Studio Lizenz zu erwerben.

              Development Studio Lizenz

              Diese Lizenz aktiviert die notwendigen Funktionen, um realistische Simulationen durchzuführen (Entwicklung des 3D-Layouts, Kollisionserkennung, Teilehandling, realistische Zykluszeitabschätzung, Applikationsentwicklung, usw.).

              Demo-Modus

              Der Demo-Modus ermöglicht die Nutzung der meisten Funktionen der Stäubli Robotics Suite, jedoch nicht das Speichern des Projekts oder den Import von 3D-Objekten.

               

              Alle Lizenzen sind als lokale oder Netzwerk-USB-Dongles erhältlich. Für die weitere Entwicklung und Analyse stehen zusätzliche Stäubli Produkte zur Verfügung: Optimize Lab für Roboterperformance und Belastungsanalyse Zusätzlich zur Stäubli Robotics Suite ist unser Brake Distance Calculator (BDC) zu beachten, um die Nachlaufwege von Robotern für die Risikobewertung (Phase 2) zu validieren.

              FUNKTION

              DEMO MODUS*

              DEVELOPMENT STUDIO

              MAINTENANCE STUDIO

              Speichern von Stäubli Robotics Suite Projekten 

               
              3D-Datei-Import  

              Roboter-Bibliothek (Optionen)

               

              Erreichbarkeits- und Zugänglichkeitsprüfung

               
              Traglast- und Massenträgheitsberechnung  
              Verbessertes Jog-Interface (Ändern und Einschränken der Armkonfiguration, ...)  

              Erstellung von 3D-Objekten

               

              Simulation des Bahnverhaltens, der Taktzeit und des Systemverhaltens

               

              OPC UA auf CS9 Emulatoren (und CS8C, SRC ≥ 7.11)

               
              Sicherheitskonfiguration (3D-Visualisierung von Sicherheitszonen…) 
              Visualisierung der Sicherheitskonfiguration  
              Kollisionserkennung  

              Multi Robot Support (Interaktion)

               

              Designer für angepasste grafische Benutzeroberflächen (CS9)

               
              Intergrierte VAL 3-Entwicklungsumgebung  
              Syntax-Prüfung  

              Erkennen von Code-Problemen

               

              Konfiguration aller Feldbus E/As

               
              Online Debugging  

              Anzeigen von Variablenwerten durch Überfahren mit der Maus

               
              Watch-Funktion auch für einzelne Array-Elemente, Berechnungen und boolesche Ausdrücke 
              Intelligente Darstellung des Ereignisprotokolls  
              Visualisierung von Aufzeichnungen  
              Integrierte Backup Funktion  
              Fernzugriff  
              Farbige Darstellung der Optimize Lab Ergebnisse der Roboterbelastung  
              Abspielen von Aufzeichnung in der 3D-Umgebung  

              Kontakte

              Nehmen Sie mit unseren Experten Kontakt auf

              Stäubli ist weltweit aktiv.

              Service und Schulung

              Unser Service umfasst verschiedenste Bereiche, von der Wartung bis hin zur Hotline.