Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

Connecteurs pour systèmes d'alimentation de secours et générateurs

Une alimentation électrique ininterrompue est primordiale dans de nombreux domaines de la vie publique, dans une grande variété d'entreprises de production et de services, et pour les fonctions liées à la sécurité. Les fournisseurs d'électricité déploient donc des systèmes d'alimentation de secours et fournissent des générateurs d'électricité mobiles. Pour le client final, la fiabilité, les performances et la disponibilité élevée de l'énergie sont les plus importantes, c'est pourquoi le fournisseur d'électricité peut maintenir l'alimentation en toute transparence même pendant les maintenance planifiées. Il est obligatoire d'assurer le fonctionnement des systèmes d'approvisionnement en eau, de télécommunication, d'informatique ou de navigation. En cas de pannes de courant inattendues, telles que des défauts techniques, la foudre ou des catastrophes naturelles, le temps est critique et un facteur vital. Notre technologie de contact MULTILAM unique est utilisée dans toutes nos gammes de produits. Cela garantit un niveau élevé de sécurité au travail et de convivialité, mais aussi les hautes performances et la fiabilité requises.

SÉCURITÉ

SIMPLICITÉ

FIABILITÉ

La sécurité et la durabilité sont des facteurs importants, en particulier dans les environnements difficiles. Nos connecteurs pour systèmes d'alimentation de secours et générateurs sont conçus pour ces conditions. Notre technologie de contact MULTILAM permet un nombre exceptionnellement élevé de cycles d'accouplement, jusqu'à 5 000, avec une faible résistance de contact pour une transmission sûre et fiable du courant tout au long de la durée de vie du connecteur. Le verrouillage unique à baïonnette assure une connexion rapide et sûre, tandis que les matériaux de haute qualité sélectionnés offrent la robustesse attendue pour une grande longévité du produit, et ce dans toutes les conditions météorologiques. Le codage mécanique et le codage couleur garantissent une connexion sûre et intuitive, même dans l'obscurité et pour les opérateurs inexpérimentés.

Par rapport aux cosses traditionnelles, nos connecteurs isolés offrent un accès facile et une connexion plug-and-play, ce qui facilite le rétablissement de l'alimentation et réduit la durée de la panne de courant. Le connecteur de câble AxiClamp réutilisable permet un remplacement facile sans outils spéciaux, une optimisation des stocks et donc une réduction des coûts de maintenance.

En cas de panne d'électricité majeure (inondation, cyberattaque, etc.), plusieurs parties prenantes sont impliquées, en plus des opérateurs de réseau. Le rétablissement rapide de l'électricité peut s'avérer difficile si les connecteurs utilisés et installés sur les différents systèmes ne sont pas compatibles entre eux. Il est donc essentiel de définir et de normaliser une solution de connexion harmonisée sur l'ensemble du territoire. Dotés de propriétés de sécurité modernes et de la durabilité requise dans ce domaine d'application, les connecteurs Stäubli sont la solution idéale et ont été normalisés dans de nombreux pays à travers le monde.

Types de connexion pour un rétablissement rapide et sûr de l'alimentation

Transmission et distribution d'énergie
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

Source d'énergie de secours

• Générateurs diesel • Générateurs hybrides • Générateurs à pile à combustible • Systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS)

cancel-white

Prise 16BL-CS

Fiche de connexion rapide à verrouillage à baïonnette avec AxiClamp et connexion à sertir pour les câbles Cu de classe 5 et 6.

cancel-white

Point d'alimentation

• Poste de transformation • Transformateur mobile • Tableaux basse tension TIPI • Armoire de distribution de quartier

cancel-white

Systèmes de connexion rapide FSA

Le système de connexion rapide FSA20K/16BL permet une connexion rapide et sûre des barres conductrices en cuivre dans les systèmes de distribution d'énergie.

cancel-white

Connecteur 16BL-MP/ET

Broche de connexion rapide avec connexion filetée M16 et verrouillage à baïonnette pour prise pour montage en surface sur jeux de barre Cu.

cancel-white

Connecteur 16BL-PP/ET

Broche de connexion rapide avec connexion filetée M16 et verrouillage à baïonnette pour prise pour montage en saillie sur panneau.

Produits en action

Recherche de produits

Réinitialiser le filtre

Les bonnes nouvelles vont vites

Success Story

Le service d’incendie et de secours de République tchèque fait confiance aux connecteurs 16BL de Stäubli, simples d’utilisation, pur assurer une alimentation de secours et faire face aux pannes imprévues. 

Technologie MULTILAM

Tous nos produits bénéficient de la performance unique de la technologie MULTILAM. Celle-ci est particulièrement adaptée aux courants forts. 

Énergie renouvelable

Stäubli offre une base solide et fiable pour relever les défis actuels des projets d’énergie renouvelable. Avec des connecteurs PV de haute qualité et des services pour les applications eBOS (electrical Balance of Systems) dans les installations photovoltaïques, les projets seront réalisés de manière fiable et efficace. 


Vous cherchez une solution pour votre projet ? Contactez nos experts