Modules avec obturation unilatérale ou sans obturation, pression max. 15 bar ou vide 10 Torr, raccords et abouts avec raccordement instantanés pour tubes plastiques calibrés (PA ou PU) et 100 000 cycles d’embrochage.
Raccords hydrauliques sans fuite pour liquides de refroidissement, applications hydrauliques et applications de fluides diverses jusqu’à 15 bars. 100 000 cycles d’embrochage.