- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Une attention particulière doit être accordée aux connexions des câbles (shunts) dans le circuit secondaire de l'équipement de soudage par points. Les connexions de câbles boulonnés ont tendance à se détériorer avec le temps, ce qui entraîne une augmentation de la résistance de contact et des pertes d'énergie. Lorsque des composants usés du circuit secondaire, tels que les câbles de puissance, doivent être remplacés, il est nécessaire de procéder à un usinage important des anciens points de raccordement. Ce processus de reprise prend du temps et sa qualité dépend de l'expertise du technicien. Une remise en état insuffisante peut entraîner des résistances de contact indéfinies, des pertes d'énergie importantes et une durée de vie plus courte.
Pour relever ces défis, le système modulaire et évolutif SpotFix connect a été spécialement conçu pour être utilisé dans le circuit secondaire des équipements de soudage par résistance, en particulier les pinces en X.
Ce système de connecteur refroidi élimine les inconvénients des raccordements boulonnés. Il garantit des conditions de contact toujours fiables et une disponibilité optimale des moyens de production.
Raccordement du transformateur pour un gain de place maximal.
Raccordement du bras du pistolet
Raccordement du transformateur avec un raccordement de câble coudé à 25°
Raccordement droit du transformateur avec acheminement du câble à 0°
Câble de raccordement d'une section de 600 mm². En option, 2 x 400 mm² également possibles.
Depuis 1990, Stäubli propose également des solutions enfichables pour le circuit primaire des pistolets de soudage par points, de forme ronde ou plate, avec les connecteurs WeldFix et RobiFix.
Connecteur rapide pour le circuit secondaire des équipements de soudage par résistance
Grâce à la technologie de contact MULTILAM fiable de Stäubli, il est désormais possible de rendre débrochable des applications à fort courant tout en maintenant durablement des résistances de contact faibles. Cela permet de remplacer rapidement et en toute sécurité les câbles d'un appareil de soudage par résistance sans posséder de formation particulière.
L'expertise de Stäubli nous permet d'être les premiers à proposer des prises rapides pour les équipements de soudage par résistance dans le but de minimiser les temps d'arrêt et de réduire le coût total de possession. Cette approche innovante fournit non seulement des solutions pour les installations traditionnelles, mais ouvre également de nouvelles possibilités en termes de conception et d’applications.
SpotFix |
|
---|---|
Diamètre de contact | 32 mm |
Section de câble | 600 mm² |
Résistance totale de contact | < 30 µΩ |
Tension assignée | AC 25 V / DC 60 V |
Courant assigné max. | 6.5 kA |
Équilibre thermique | 70 °C à IRMS = 4 kA |
Température ambiante | Max. 40 °C |
Type de refroidissement | Refroidissement à l'eau dans |
Matériau de contact | Cu, argenté |
Aucune substance perturbatrice du mouillage | Sans silicone |
Connecteur du transformateur | MF100 selon la norme de fabrication, autres possibles |