Aspirateurs industriels généraux

Description technique

  • Utilisation dans différents secteurs comme le plastique, la tôle, l'emballage, etc.
  • Nombreuses versions de ventouses : Ventouses plates, à soufflet, ovales
  • Vaste sélection de matériaux de ventouses

Caractéristiques techniques

DésignationFormeDimensions de - à (mm)MatériauPropriétés particulières
SFRAnneau d'aspiration285 - 920NBRPour très grandes charges
SFU-RTPlates, rondes160NRSéparation de produits poreux
SO-EOvale10x4 - 30x8NBR / SIForme étroite
SFPL-DPlates, rondes160 - 350CRPlaque d'aspiration pour charges lourdes
SBPL-E1,5 soufflet, ronde150 - 350NBR / NRPlaque d'aspiration pour charges lourdes
SFU-SPlates, rondes30 - 225DiversJoint de sécurité
SX-FPlates, rondes25 - 90SISupport feutre spécial, jusqu’à 500°C; sans empreinte
SP-PLMPlates, rondes35 - 200EPDMPour les surfaces très structurées
SFU-RPlates, rondes40 - 200SBR / NBR / NRPour les surfaces texturées; avec lèvre d’étanchéité de sécurité
SP-BX11,5 soufflet, ronde11 - 160Varioflex®Matériau composite, corps solide : joint souple
SP-BX22,5 soufflet, ronde11 - 77Varioflex®Matériau composite, corps solide : joint souple
SP-BX2 PU502,5 soufflet, ronde11 - 77PUR
SFU-SPlates, rondes30 - 225NBR / SI / NR
SFU-ARonde1,5 - 200Divers
SFU-DPlates, rondes5 - 85Divers
SBU 22,5 soufflet, ronde5 - 88Divers
SBU 33,5 soufflet, ronde18, 25Divers
SBU-VURonde9 - 62Vulkollan®
SO-FUOvale4x2 - 100x35Divers
SO-BU2,5 soufflets, ovales25x8 - 75x25NBR / SI
SP-FVentouses plates5 - 155Divers
SP-BVentouses à soufflet6 - 160DiversUtilisation polyvalente
SFU-FRonde4 - 40NBR / SIJoint flexible
SBF-A1,5 soufflet, ronde10 - 80DiversJoint flexible
SBF-B1,5 soufflet, ronde8 - 20NBR / SIJoint flexible
SFU-LRonde9 - 25DiversTige longue
SO-ZOvale2x4 - 10x18NBR / SIConvient aux produits cylindriques
SO-COvale30x12 - 55x12DiversDynamique élevée

Téléchargements

Réinitialiser les filtres

Sélectionnez vos solutions de préhension (EOAT)

Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.

Réinitialiser les filtres

En savoir plus

Notre équipe
est à votre écoute