- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Bezeichnung | Form | Abmessungen von - bis (mm) | Material | Besondere Eigenschaften |
SFR | Saugring | 285 - 920 | NBR | Für sehr große Lasten |
SFU-RT | Flach, rund | 160 | NR | Vereinzeln poröser Produkte |
SO-E | Oval | 10x4 - 30x8 | NBR / SI | Schlanke Bauform |
SFPL-D | Flach, rund | 160 - 350 | CR | Schwerlastsaugplatte |
SBPL-E | 1,5 Balgen, rund | 150 - 350 | NBR / NR | Schwerlastsaugplatte |
SFU-S | Flach, rund | 30 - 225 | Divers | Sicherheitsdichtlippe |
SX-F | Flach, rund | 25 - 90 | SI | Spezialfilz Auflage, bis 500°C; abdruckfrei |
SP-PLM | Flach, rund | 35 - 200 | EPDM | Für stark strukturierte Oberflächen |
SFU-R | Flach, rund | 40 - 200 | SBR / NBR / NR | Für strukturierte Oberflächen; mit Sicherheitsdichtlippe |
SP-BX1 | 1,5 Balgen, rund | 11 - 160 | Varioflex® | Verbundmaterial, stabiler Korpus - weiche Dichtlippe |
SP-BX2 | 2,5 Balgen, rund | 11 - 77 | Varioflex® | Verbundmaterial, stabiler Korpus - weiche Dichtlippe |
SP-BX2 PU50 | 2,5 Balgen, rund | 11 - 77 | PUR | – |
SFU-S | Flach, rund | 30 - 225 | NBR / SI / NR | – |
SFU-A | Rund | 1,5 - 200 | Divers | – |
SFU-D | Flach, rund | 5 - 85 | Divers | – |
SBU 2 | 2,5 Balgen, rund | 5 - 88 | Divers | – |
SBU 3 | 3,5 Balgen, rund | 18, 25 | Divers | – |
SBU-VU | Rund | 9 - 62 | Vulkollan® | – |
SO-FU | Oval | 4x2 - 100x35 | Divers | – |
SO-BU | 2,5 Balgen, oval | 25x8 - 75x25 | NBR / SI | – |
SP-F | Flachsauger | 5 - 155 | Divers | – |
SP-B | Balgensauger | 6 - 160 | Divers | vielseitig einsetzbar |
SFU-F | Rund | 4 - 40 | NBR / SI | Flexible Lippe |
SBF-A | 1,5 Balgen, rund | 10 - 80 | Divers | Flexible Lippe |
SBF-B | 1,5 Balgen, rund | 8 - 20 | NBR / SI | Flexible Lippe |
SFU-L | Rund | 9 - 25 | Divers | Langer Schaft |
SO-Z | Oval | 2x4 - 10x18 | NBR / SI | Aufnahme zylindrischer Produkte |
SO-C | Oval | 30x12 - 55x12 | Divers | Hohe Dynamik |
Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandling-Applikationen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.