- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Bezeichnung | Form | Abmessungen von - bis (mm) | Material |
SKH-B1 | 1,5 Balgen, rund | 5 - 43 | HNBR |
SKH-B2 | 2,5 Balgen, rund | 5 -42 | HNBR |
SKH-O | Oval | 4x2 - 45x15 | HNBR |
SKT-B1 | 1,5 Balgen, rund | 5 - 63 | Thermalon® |
SKT-B2 | 2,5 Balgen, rund | 5 - 62 | Thermalon® |
SKT-O | Oval | 4x2- 60x20 | Thermalon® |
SKT-F | Flach, rund | 5 - 95 | Thermalon® |
Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandling-Applikationen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.