Plaque multi-raccords SPC pour injection séquentielle

Spécialement conçues pour l’injection séquentielle, les plaques manuelles SPC assurent un contrôle optimal de l’ouverture et de la fermeture des buses d’injection séquentielle. Compactes, elles se raccordent facilement aux circuits sur le côté des moules au moyen de tubes rigides ou directement par le dessous de la plaque fixe.

Les caractéristiques de sécurité empêchent les erreurs de connexion, tandis que la technologie antipollution à faces planes élimine tout risque de pollution de l’environnement de travail et des fluides. Répondant à toutes les exigences des applications d’injection séquentielle, ces plaques constituent une solution à la fois fiable et efficace.

APPLICATIONS

Alimentation centralisée des vérins hydrauliques (commande des aiguilles d’ouverture et de fermeture des circuits d’injection séquentielle)

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètres de passage (mm) : de 03 à 05
  • Pression maxi de service (bar)*: jusqu'à 100

Huile hydraulique

Détail sur demande

Capteurs de proximité disponibles en option

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Multi-raccords RMP - Hydraulique

Diamètre nominal DN (mm) : 09

Pression de service maximale PS (bar)* :

- raccords d'alimentation jusqu'à 3 x 180 bar

- raccords de sortie jusqu'à 3 x 10 bar

Systèmes multi-raccords et connecteurs multipolaires

Solutions « tout-en-un » de connexion simultanée de tous les circuits fluides et électriques.

Téléchargements

Réinitialiser les filtres