Raccord break-away compact avec déclenchement commandé à distance

Le raccord break-away ACS exclut toute charge de traction sur le circuit de chargement.
Il a été spécialement conçu pour les processus de chargement ne permettant pas d’utiliser des raccords dotés de la technologie de vis de rupture. C’est la solution optimale pour les flexibles fragiles dans la mesure où la déconnexion du raccord ne dépend pas de la pression d’utilisation. Ainsi, ce produit est adapté lorsque la pression n’est pas constante.
Le système de déclenchement par câble déconnecte le circuit lorsque l’unité mobile se déplace en dehors d’un périmètre défini. Chacun des deux demi-raccords est équipé d’un clapet anti-retour permettant de fermer le circuit de façon étanche au moment de la déconnexion et d’empêcher que le fluide ne se déverse dans l’environnement.

APPLICATIONS

  • Processus de chargement au moyen de conduites flexibles
  • Bras de chargement pour flexibles et tuyaux
  • Stations de chargement
  • Processus de remplissage
  • Installations de réservoirs mobiles
  • Chargement / déchargement en vrac, camions-citernes
  • Transfert de produits de process, wagons-citernes
  • Déchargement de conteneurs
  • La plupart des installations de transfert de produits industriels
Caractéristiques techniquesFluidesConstruction
  • Diamètre nominal DN (mm) : 
    • ACS20-DN25 pour tuyaux de DN 25 (1’’)
    • ACS40-DN50 pour tuyaux de DN 50 (2’’)
    • ACS60-DN80 pour tuyaux de DN 80 (3’’)
    • ACS75-DN100 pour tuyaux de DN 100 (4’’)
    • ACS110-DN150 pour tuyaux de DN 150 (6’’)
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 25 (636 PSI)

La plupart des types de fluides (liquides et gaz), y compris des fluides agressifs.

  • Principalement en acier inoxydable
  • Hastelloy
  • Revêtement spécial pour fluides agressifs

*en fonction du modèle et des conditions d’utilisation

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Raccord break-away haut débit standard avec câble de commande ACH

Diamètre nominal DN (mm) : de 50 à 150

Pression maximale admissible PS (bar)* : 25

Téléchargements

Réinitialiser les filtres