Unité de traitement d’air FRL

Avec ses fonctions de filtration, de lubrification et de régulation de pression, l'unité de traitement d'air FRL constitue une solution sur mesure pour optimiser l'alimentation et le traitement de l'air.

Grâce à une construction modulaire et assurant une étanchéité et une sécurité optimale, les unités sont personnalisables en fonction des besoins. Elle offrent également la possibilité d'ajuster la pression et la lubrification. Leur conception garantit la qualité de filtration sur la durée et ainsi la sécurité de l'opérateur.

APPLICATIONS

Filtration, régulation et lubrification des circuits d'air comprimé pour l'alimentation des stations de travail depuis un réseau commun d'air comprimé

Caractéristiques techniquesConstructionAutres spécificités

 

  • Filetages : G 1/4, G 1/2 ou G 1
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

 

  • Corps métallique
  • Cartouches filtrantes en polyéthylène (PE)

Large gamme d’accessoires et de pièces de rechange

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres