Soufflette compacte de sécurité SBG

Alliant ergonomie, performance et résistance, les nouvelles soufflettes SBG facilitent le quotidien des utilisateurs dans de nombreux secteurs tels que la mécanique, l’électricité, l’industrie automobile, la pharmaceutique, les industries du bois et du plastique. L’ensemble (corps et élément de soufflage) est conçu pour éliminer tout risque de rayure des surfaces fragiles.

Grâce à son jet d'air réglable, cette soufflette à air comprimé est très efficace et facile à utiliser. Particulièrement compacte, cette solution 2 en 1 se connecte tout simplement et directement sur l'ensemble des gammes de raccords pneumatiques Stäubli de 6 mm de diamètre.

APPLICATIONS

  • Nettoyage du poste de travail
  • Soufflage des pièces usinées
  • Dépoussièrage et soufflage de pièces
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres caractéristiques

Pression maximale admissible PS (bar)* : 12

Air comprimé

  • Soufflette en matière composite
  • Raccordement en inox
  • Compatible avec les raccords Stäubli ERS, NSI, RSI, RCS et MCB de 06 mm de diamètre
  • Un support parking intégrant la fonction break-away permet d'accrocher facilement la soufflette grâce à l'anneau ou au levier

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres