Raccords rapides haute pression pour l'hydrogène

La gamme FHH offre à la fois une sécurité totale et une grande facilité d'utilisation.

Conçus spécifiquement pour les applications hydrogène, les raccords rapides FHH08 et FHH11 sont principalement fabriqués en acier inoxydable. Compacts, légers et dotés d’un système de verrouillage extrêmement fiable, ils rendent les opérations de connexion plus faciles et plus sûres. 

Les connecteurs FHH sont conçus pour assurer une connexion fiable des circuits de gaz haute pression dans des environnements corrosifs.

APPLICATIONS

  • Circuits hydrogène haute pression
  • Remplissage de gaz des racks de bouteille
  • Procédés industriels
  • Laboratoires

Des connexions faciles, sûres et durables pour vos lignes haute pression

LES AVANTAGES

Garantissez la sécurité des opérateurs et de vos installations

Simplifiez les opérations de connexion

Améliorez votre productivité

Optimisez vos coûts

LA CONCEPTION STÄUBLI AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
FluidesConstructionAutres caractéristiques
Hydrogène
  • Principalement en acier inoxydable austénitique à haute résistance
  • Matériau des joints d'étanchéité résistant à l'hydrogène
  • Conforme à la Directive Européenne des Équipements sous Pression 2014/68/UE
  • Conçu pour l'intégration conformément à la Directive sur les Atmosphères Explosives 2014/34/UE (ATEX)
 FHH 08FHH 11
Diamètre nominal 8 mm11 mm
Pression maximale admissible (PS)1000 bar (14500 psi)700 bar (10150 psi)
Cv1,923,41
Température minimale et maximale admissible TS-40 to +85 °C (-40 to +185 °F)

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

Downloads

Reset filter