FHH - Hochdruck-Edelstahl-Schnellkupplung für Wasserstoff

Die FHH-Reihe verbindet absolute Sicherheit mit einfacher Handhabung.

Die Schnellkupplung FHH 08 und FHH 11 für Wasserstoffanwendungen sind aus Edelstahl gefertigt. Sie gewährleisten mit ihrer leichten, kompakten Bauart und dem sicheren Verriegelungsmechanismus eine vereinfachte und sichere Verbindung.

Die FHH-Kupplungen sind für die zuverlässige Verbindung von Hochdruck- und Gaskreisläufen in korrosiven Umgebungen ausgelegt.

ANWENDUNGSBEREICHE

  • Wasserstoff-Hochdruckleitungen
  • Gasbefüllung von Flaschengestellen
  • Prozessindustrie
  • Laboratorien

Einfache, sichere und dauerhafte Verbindungen für Ihre Hochdruckleitungen

Die Vorteile

Sicherheit für Bediener und Anlagen

Vereinfachung der Verbindungsvorgänge

Steigerung der Produktivität

Optimierung der Kosten

Stäublis Design steigert Ihre Leistung

TECHNISCHE DATEN
MedienMaterialWeitere Besonderheiten
Wasserstoff
  • Hauptsächlich aus hochfestem, austenitischem Edelstahl
  • Wasserstoffbeständiges Material der Dichtungen
  • Konform mit der europäischen Druckgeräterichtlinie 2014/68/UE
  • Ausgelegt für den Einbau gemäß der Richtlinie über explosionsfähige Atmosphären 2014/34/UE (ATEX)
 FHH 08FHH 11
Nennweite8 mm11 mm
Maximal zulässiger Druck PS1000 bar (14500 psi)700 bar (10150 psi)
Cv doppelseitig1,923,41
Minimal- und maximal zulässige Temperatur TS-40 bis +85 °C (-40 bis +185 °F)

VERWANDTE PRODUKTE

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Reset filter