Sécurités avec fonction raccord rapide pour lignes de soudure

Conformes aux normes de sécurité NF EN 730-1 et ISO 5175 classe lourde, les connexions Stäubli assurent la sécurité des utilisateurs et des installations lors des opérations de soudage oxy-gaz. Leur technologie intègre différents dispositifs de sécurité et les profils spécifiques Stäubli garantissent la non interversion des circuits. La fonction raccord rapide permet de connecter et déconnecter les flexibles en un seul geste, en parfaite sécurité.


Découvrez notre gamme complète de raccords rapides et coupleurs antipollution