Raccords de sécurité pour la connexion aux bouteilles ou au réseau sur les lignes de soudage

Montés en sortie de détendeur, les raccords SUPER-PARFLAM assurent la protection des installations avec 3 dispositifs de sécurité intégrés : clapet anti-retour de gaz, arrêt de flamme et arrêt thermique de débit. La distribution des gaz est stoppée automatiquement à la déconnexion. Pour la sécurité des opérations, les clés-serrures géométriques des profils suppriment tout risque d’interversion des circuits.

La fonction raccord rapide permet de connecter et de déconnecter les flexibles en un seul geste. Les raccords sont orientables et le bouton est ainsi toujours accessible.

APPLICATIONS

Connexion rapide aux bouteilles ou réseau des lignes oxygène, acétylène ou tout autre gaz combustible.

Caractéristiques techniquesGazConstructionAutres spécificités

Pression maximale admissible* :

  • 12,5 bar pour ligne oxygène
  • 1,5 bar pour ligne acétylène
  • 3 bar pour autres gaz combustibles
  • Oxygène (PSO) – bleu
  • Acétylène (PSA) – rouge
  • Autres gaz combustibles (PSO) – jaune
  • Corps de raccord : acier au chrome
  • Corps de sécurité SUPER-PARFLAM : alliage léger anodisé, laiton pour version gros débit

Disponible en version gros débit.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres