Robots Accesspharma pour l’inspection et l’emballage secondaire

Avec la gamme Accesspharma, Stäubli dispose désormais d’une réponse dédiée pour l’inspection et l’emballage secondaire dans l’industrie pharmaceutique. Ces robots sont conçus pour les environnements de Grade C, nettoyables, testés pour une utilisation avec de l’alcool isopropylique (IPA) et sont livrés avec un ensemble de documentation - idéal pour la mise en carton, l’inspection, la palettisation, le blistage et le chargement/déchargement de diverses machines dans les usines pharmaceutiques.

Niveau intermédiaire de nettoyabilité

  • Revêtement résistant à l’alcool isopropylique (IPA)
  • Vis hygiéniques 
  • Classe ISO 5 selon la norme ISO 14 644

Conception intelligente

  • Bras robotisé 6 axes encapsulé grâce aux réducteurs à arbre creux permettant le passage des câbles à l'intérieur
  • Intégration flexible avec connexion verticale et horizontale
  • Méthode de fixation : possibilités de montage à 360°
  • Réducteur intelligent JCS breveté
  • Fonctionnalités de sécurité SIL3 / Pl e uniques et modulaires

Étanchéité et facilité de nettoyage

IP65 (IP67 au poignet)

Pack de documentation inclus

Documentation relative à la propreté et à la nettoyabilité

Contactez nos spécialistes ou obtenez plus d’informations techniques

Caractéristiques techniques

Robots 6 axes Accesspharma
Modèle

TX2-40

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140 (en anglais)

TX2-160 / 160L

TX2-200 / 200L

Degrés de liberté666666
Charge admissible (kg)24,5 / 3,7
14 / 12 / 74040 / 25170 / 110
Rayon d'action (mm)515670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

2209 / 2609

Répétabilité (mm)±0,02±0,02 ± 0,03 

±0,03 ± 0,035 / ±0,04

±0,05

±0,05

±0,045 / ±0,055

NettoyabilitéAlcool isopropylique (IPA)

Standard salle blanche :

ISO 14644-1
FS 209F

 

Classe 5
Classe 100

 

Classe 5
Classe 100

 

Classe 5
Classe 100

 

Classe 5
Classe 100

 

Classe 5
Classe 100

 

Classe 5
Classe 100

 GMP

Classe A/B

Classe A/B

Classe A/B

Classe A/B

Classe A/B

Classe A/B

Classe de protection

(*poignet)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67

IP65

(*IP67

IP65

(*IP67

Modes de fixationPossibilité de montage à 360°
Sol / PlafondSol / Plafond*
Contrôleur StäubliCS9CS9 MPCS9 HP

*Plafond nous consulter

SCARA robots accesspharma
Modèle

TS2-40

TS2-60

TS2-80

TS2-100

Degrés de liberté 4444
Charge admissible (kg)8.48.48.48.4
Rayon d'action (mm)460620800 1000
Répétabilité (mm)± 0,01± 0,01± 0,015± 0,02
Course en Z (mm)200 ou 400 (option)200 ou 400 (option)200 ou 400  (option)200 ou 400 (option)
NettoyabilitéAlcool isopropylique (IPA)
Classe de protection IP65 IP65 IP65 IP65 
Méthodes de fixationSol ou plafond
Contrôleur StäubliCS9

Produits connexes