- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Stericlean+ incarne la propreté dans les environnements critiques, conçu pour éradiquer un large éventail de menaces microbiennes dans les processus d’isolateur et de remplissage/finition. Sa configuration hygiénique optimale garantit un fonctionnement précis et robuste, facile à nettoyer et à décontaminer. Chaque système est accompagné d’un ensemble complet de validation et de documentation, respectant les normes de stérilité les plus élevées.
Pour rester en phase avec les nouvelles exigences, Stäubli s’est associé à SKAN, le leader mondial de la fabrication de systèmes d’isolateurs, spécialisé dans les environnements pharmaceutiques et aseptiques.
« Grâce à notre service SKANalytix, nous fournissons à nos clients un support analytique pour répondre à leurs questions et préoccupations concernant le traitement aseptique » Gregor Hommes, responsable de la recherche et du développement commercial stratégique chez SKAN.
Le Stericlean+ sera facilement intégré dans l’automatisation pharmaceutique, grâce à toute sa documentation qui soutiendra l’industrie pharmaceutique pour la qualification de l’ensemble de la machine. Stäubli propose une gamme complète de robots validés, y compris le dossier de documentation qui sera nécessaire pour assurer la compatibilité, la sécurité et la cohérence et faciliter l’acceptation finale de l’ensemble de la machine.
Les processus de décontamination sont essentiels dans le secteur pharmaceutique, en particulier dans un environnement d’isolateur. La collaboration entre Stäubli et SKAN a permis de développer de nouvelles fonctionnalités pour l’emballage Stericlean+ qui garantissent que les robots sont adaptés aux conditions de fabrication aseptiques.
Robots 6 axes Stericlean+ | |||
---|---|---|---|
Modèle | |||
Degrés de liberté | 6 | 6 | 6 |
Charge admissible (kg) | 2 | 4.5 / 3.7 | 14 |
Rayon d'action (mm) | 515 | 670 / 920 | 1000 |
Répétabilité (mm) | ±0,02 | ±0,02 ± 0,03 | ±0,03 |
Nettoyabilité | H202 35%, H202 50%, alcool isopropylique (IPA), éther diéthénylique, éthanol, acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium, acide sulfurique, ammoniac, cyclohexane, formol, hypochlorite de sodium, acide peracétique | ||
Standard salle blanche : ISO 14644-1 FS 209F |
Classe 5 Classe 100 |
Classe 5 Classe 100 |
Classe 5 Classe 100 |
GMP | Classe A | Classe A | Classe A |
Classe de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
Modes de fixation | Possibilité de montage à 360° | ||
Contrôleur Stäubli | CS9 | ||
Options disponibles | Harnais Stericlean H₂O₂ |