PRODUKTPORTFOLIO

BosCon Hochleistungs-Steckverbinder

Der BosCon Steckverbinder wurde für eBOS-Sammelleitungen, Batteriespeichersysteme (BESS) und EV-Ladesysteme mit hoher Leistung entwickelt.

Er ist von UL für 1500 V AC/DC mit Nennströmen von 310 A für 3/0 MCM-Leitungen bis zu 620 A für 500 MCM-Leitungen zugelassen. Der BosCon-Steckverbinder ist speziell für die Verwendung mit PV-Leitungen aus blankem Kupfer der Klasse B (niedrige Litzenanzahl) konzipiert (UL4703).