新闻资讯职业生涯
史陶比尔是全球机电一体化解决方案提供商,下设四个事业部: 电气连接器、流体连接器、机器人和纺织品。我们是一家国际集团,目前在 28 个国家开展业务。
了解有关我们各种产品的详细信息,以及这些产品如何为您的业务发挥杠杆作用。
当前选择的站点
可用语言
奥地利 | EN | DE 比利时 | EN | FR | NL 保加利亚 | EN | BG 捷克共和国 | EN | CS 丹麦 | EN 爱沙尼亚 | EN 芬兰 | EN
法国 | EN | FR 德国 | EN | DE 希腊 | EN 匈牙利 | EN | HU 意大利 | EN | IT 卢森堡 | EN | FR 荷兰 | EN | NL
挪威 | EN 波兰 | EN | PL 葡萄牙 | EN | PT 罗马尼亚 | EN | RO 塞尔维亚 | EN | SR 斯洛伐克 | EN | SK 斯洛文尼亚 | EN | SL
西班牙 | EN | ES 瑞典 | EN 瑞士 | EN | DE | FR 英国 | EN
阿根廷 | EN 玻利维亚 | EN 巴西 | EN | BR 智利 | EN 哥伦比亚 | EN
厄瓜多尔 | EN 墨西哥 | EN 秘鲁 | EN 美国 | EN 委内瑞拉 | EN
孟加拉共和国 | EN 中国大陆 | EN | 简体中文 中國香港 | EN | 繁體中文 印度 | EN 印度尼西亚 | EN | ID
以色列 | EN 日本 | EN |日本語 巴基斯坦 | EN 新加坡 | EN 韩国 | EN | 한국어
中國臺灣 | EN | 繁體中文 泰国 | EN | TH 土耳其 | EN | TK 乌兹别克斯坦 | EN 越南 | EN | VN
澳大利亚 | EN 埃及 | EN 摩洛哥 | EN | FR 南非 | EN
BosCon 连接器专为 eBOS 主电缆、电池储能系统 (BESS) 和大功率电动汽车充电系统而开发。
它通过了 UL 认证,适用于 1500 V AC/DC,额定电流从 3/0 MCM 电缆的 310 A 到 500 MCM 电缆的 620 A。BosCon 连接器专门设计用于 B 类(低股)剥铜光伏电缆(UL4703)。
BosCon 是首款专为使用大规格电缆的 eBOS 应用而设计的连接器。它具有独特的颜色和机械编码系统,在提供安全性和可靠性的同时简化了安装和维护。
符合光伏连接器标准 UL6703 和 CSA C22.2 No. 182.5 的 UL 认证允许在北美光伏系统中安装。