Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

SILIVOLT-1V

Höchstflexible Litzenleitungen mit verstärkter Isolierung. Typen ... SN mit verzinnten Drähtchen für den Dauereinsatz bei Temperaturen bis max. 150 °C.

Typische Anwendung
Handgehaltene Messleitungen bei hoher thermischer Belastung.

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG

BEMESSUNGSSTROM

61.7603- *

SILI-1V 0,15

300

6

61.7604- *

SILI-1V 0,25

300

9

61.7605- *

SILI-1V 0,50

1500

12

61.7642- *

SILI-1V 0,50 SN

1500

12

61.7122- *

SILI-1V 0,75/3,2

1500

15

61.7606- *

SILI-1V 0,75

1500

15

61.7643- *

SILI-1V 0,75 SN

1500

15

61.7607- *

SILI-1V 1,0

1500

19

61.7644- *

SILI-1V 1,0 SN

1500

19

61.7608- *

SILI-1V 1,5

1500

24

61.7609- *

SILI-1V 2,0

1500

30

61.7646- *

SILI-1V 2,0 SN

1500

30

61.7610- *

SILI-1V 2,5

1500

32