- 欧洲
- 美洲
- 亚洲和中东
- 非洲和大洋洲
超高柔韧性绞线,外覆强化绝缘层。...SN 类型 (包含镀锡线股)在高达 150 °C 的温度下持 续使用。
典型应用
拥有高热应力的手持式测试导线。
订货号 | 型号 | 额定电压 | 额定电流 |
---|---|---|---|
SILI-1V 0,15 | 300 | 6 | |
SILI-1V 0,25 | 300 | 9 | |
SILI-1V 0,50 | 1500 | 12 | |
SILI-1V 0,50 SN | 1500 | 12 | |
SILI-1V 0,75/3,2 | 1500 | 15 | |
SILI-1V 0,75 | 1500 | 15 | |
SILI-1V 1,0 | 1500 | 19 | |
SILI-1V 1,0 SN | 1500 | 19 | |
SILI-1V 1,5 | 1500 | 24 | |
SILI-1V 2,5 | 1500 | 32 |
单击订单号以打开相应的数据表。