Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

Stecker SLQ-4... SLM-4...

Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse.

Verschiedene Anschlussarten:

  • SLM-4...: Schraubanschluss
  • SLQ-4...: Querloch für Lötanschluss

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG/-

STROM

LEITUNG (A)

  

66.2018-*

SLQ-4N-39

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 3.9 mm

1.0 mm²

Ni

66.2019-*

SLQ-4A-39

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 3.9 mm

1.0 mm²

Au

66.2020-*SLM-4N-39

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 3.9 mm

1.0 mm²Ni
66.2021-*SLM-4A-39

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 3.9 mm

1.0 mm²Au
66.2022-*SLQ-4N-46

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 4.6 mm

2.5 mm²

Ni

66.2023-*SLQ-4A-46

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 4.6 mm

2.5 mm²Au
66.2024-*SLM-4N-46

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 4.6 mm

2.5 mm²

Ni

66.2025-*SLM-4A-46

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 4.6 mm

2.5 mm²Au