插头 SLQ-4... SLM-4...

堆叠式,Ø 4 mm,采用弹簧MULTILAM技术, 用于自组装测试导线,带硬质绝缘套管。

多种连接方式:

  • SLM-4...: 螺纹连接 
  • SLQ-4...: 十字孔焊接

订货号

型号

额定电压/额定电流

导线

  

66.2018-*

SLQ-4N-39

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 3.9 mm

1.0 mm²

Ni

66.2019-*

SLQ-4A-39

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 3.9 mm

1.0 mm²

Au

66.2020-*SLM-4N-39

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 3.9 mm

1.0 mm²Ni
66.2021-*SLM-4A-39

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 3.9 mm

1.0 mm²Au
66.2022-*SLQ-4N-46

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 4.6 mm

2.5 mm²

Ni

66.2023-*SLQ-4A-46

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 4.6 mm

2.5 mm²Au
66.2024-*SLM-4N-46

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 4.6 mm

2.5 mm²

Ni

66.2025-*SLM-4A-46

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 4.6 mm

2.5 mm²Au