Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoENFR
SüdafrikaEN

Jacquardmaschinen LX12 PRO, LX32 PRO, LX62 PRO für Bänder und Etiketten

Die elektronischen Jacquardmaschinen LX12 PRO, LX32 PRO und LX62 PRO sind besonders für die Herstellung von Schmalgeweben wie Bänder und Etiketten auf allen Nadelwebmaschinentypen geeignet.

Mit diesen Jacquardmaschinen erzielen Sie ausgezeichnete Ergebnisse in praktisch allen Anwendungsbereichen der Schmalweberei, ob es sich nun um Etiketten, Zierbänder, technische Gurte, Posamente oder elastische Bänder für Unterwäsche handelt.

VORTEILE
  • Einfache Anpassung und Vielseitigkeit
  • Flaches Maschinenformat für einfache Integration; ausgeklügelte Platzierung des Lochbretts
  • Optimierte und sichere Zugänglichkeit für Maschineneinstellungen
  • Präzisions-Hubmechanik
  • Schnelles Ein- und Aushängen des Harnisches
  • Bedienerfreundliche Programmierung und Steuerung
  • Minimale und einfache Wartung
TYPENMERKMALE/MODELL

LX12 PRO

LX32 PRO

LX62 PRO

EinsatzbereichNadelwebmaschinen
GewebeartAlle Arten von Schmalgeweben
FunktionsprinzipDoppelhub-Offenfach-Jacquardmaschine mit Kurbelantrieb, Schrägfach und feinstufiger Facheinstellung
Elektronische SteuerungUnabhängige Stäubli-Steuerkonsole TC8N, mit der Webmaschine synchronisiert

Format

192 Haken

448 Haken

896 Haken

ModuleMX PRO oder MXV

Hauptmerkmale

Stäubli bietet Ihnen auch …