Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

Machines Jacquard LX12 PRO, LX32 PRO et LX62 PRO pour rubans et étiquettes

Les machines Jacquard électroniques LX12 PRO, LX32 PRO et LX62 PRO sont plus particulièrement adaptées à la fabrication de tissus étroits comme les rubans et les étiquettes, sur tous les types de machines à tisser à aiguilles.

Ces machines Jacquard permettent d'obtenir d'excellents résultats dans pratiquement toutes les applications de tissus étroits, qu'il s'agisse d'étiquettes, de rubans décoratifs, de sangles techniques, de passementerie ou de rubans élastiques pour lingerie.

 

Avantages
  • Souplesse d'adaptation et polyvalence
  • Intégration facile grâce à une hauteur réduite et emplacement judicieux de la planche à trous
  • Accessibilité optimisée et sécurisée pour les réglages de la machine
  • Cinématique équilibrée et précise
  • Installation et changement rapide du harnais
  • Programmation et commande aisées
  • Entretien réduit et facile

CARACTÉRISTIQUES / MODÈLE

LX12 PRO

LX32 PRO

LX62 PRO

Domaine d'applicationMachine à tisser à aiguilles
Types de tissusTous types de tissus étroits
Principe de fonctionnementMachine Jacquard à double lève, pas ouvert, mouvement par bielle, obliquité et foule à réglage fin
Commande électroniqueContrôleur Stäubli TC8N indépendant, synchronisé avec la machine à tisser

Formats disponibles

192 crochets

448 crochets

896 crochets

ModulesMX PRO ou MXV

Caractéristiques principales

Stäubli vous propose également…